n° de catalogue : 12NXMW72-2/2LJ
Description: UNITE A BATTERY NEMA-4X 12V72W
CUP: 787321182454
Unité de Batterie, Type d'Unité: NEMA-4X, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie (W): 72, 277VAC, Tension DC: 12V, autonome, Couleur: Blanc, Type de lampe: MR16 DEL, deux lampes, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, Style de phare: protégé, diagnostiques, non-audible, hauteur de 5.75 pouces (0.479 pi, 146.05 mm., 14.605 cm, 0.146 m), longueur de 17.75 pouces (1.479 pi, 450.85 mm., 45.085 cm, 0.451 m), largeur de 7 pouces (0.583 pi, 177.8 mm., 17.78 cm, 0.178 m), Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…