Catalog No. : 12NXMB72/2LG
Description: UN BATT NEMA 4X 12V72W 2XMR16 4W
CUP: 782683414403
Unité de Batterie, Tension DC: 12V, Type d'Unité: NEMA-4X, Couleur: noir, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie: 72W, 120/347VAC, autonome, Type de lampe: MR16 DEL, deux lampes, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
- Plus d’information à venir
Descriptors
Category |
Emergency Lighting |
Additional Documentation: Visit our Publication Library to find technical documentation, time current curves, CSI Specifications and promotional literature.