text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12MPRE48WU/2LI

Description:  UNITE A BATTERIE EN PLASTIQUE 12V

CUP: 782683557186

Tension DC: 12V, Unité de Batterie, Puissance du Batterie: 48W, Couleur: blanc du manufacturier, diagnostiques, audible, Deux phares, LED MR16, 12V-5W, Montage mural, Type de Batterie: Plomb-calcium, 120/347VAC, autonome, deux lampes, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Fréquence: 60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence