text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12MPRE48B/2LG

Description:  UNITE A BATTERIE EN PLASTIQUE 12V

CUP: 787321203500

Tension DC : 12V, Unité de batterie, Puissance de la batterie (W) : 48, Couleur : noir, deux têtes, MR16 LED, 12V-4W, montage mural, Type de batterie : plomb-calcium, 120/347VAC, autonome, deux lampes, Style de tête : blindé, Durée d'utilisation de la batterie (minimum) : 30 minutes, Fréquence : 60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence