text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : 12LM50CSU2LD9

Description:  ENSEIGNE COMBINE

CUP: 624616323287

Unité à Combinaison "SORTIE", face Universel, Montage universel, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 50W, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, 120/347VAC, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie: 30 minutes
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/

Descriptors

Category

Emergency Lighting