text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12L5GRAP22LD7W3D4

Description:  12V50W PLASTIQUE COMBINE PICTOGRAMME

CUP: 787321206549

Flèches/Chevron Direction: vers le bas 45°, Unité Combinée Pictogramme, double face, montage au plafond, Couleur: blanc du fabricant, 120/347 Vca , diagnostique, non audible, Type de batterie: plomb-calcium, Tension c.c.: 6 V, Puissance de la batterie: 50 , autonome, Style de phare: protégé, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension de la lampe: 12 V, Puissance de la lampe: 4 W, Durée de la batterie (Minimum): 30 minutes, avec pavillon de recouvrement
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence