n° de catalogue : 12L5GRAP12LD7W3D9
Description: ENSEIGNE COMBINE EN PLASTIQUE 12V
CUP: 787321206556
Arrows/Chevron Direction: arrow down 90°, Pictogram Combination Unit, single face ceiling or wall mount, Colour: factory white, 120/347VAC, diagnostics, non-audible, Battery Type: lead-calcium, Voltage DC: 6V, Battery Wattage (W): 50, self-powered, Head Style: shielded, two lamps, Lamp Type: MR16 LED, Lamp Voltage: 12V, Lamp Wattage: 4W, Battery Run Time (Minimum): 30 minutes, with canopy
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…