n° de catalogue : 12L5GRA22LD7W3
Description: 12V 50W PLASTIC COMBO C/W 4W LED
CUP: 624616277818
Unité Combinée "Exit", double face, montage au plafond, Couleur: blanc du fabricant, 120/347 Vca , Couleur de la légende: rouge, Type de batterie: plomb-calcium, Tension c.c.: 12 V, Puissance de la batterie: 50 , autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension de la lampe: 12 V, Puissance de la lampe: 4 W, Style de phare: protégé, avec pavillon de recouvrement, Durée de la batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…