text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12L502L9UP13WNEXRF

Description:  ENSEIGNE SORTIE COMBO PICTO

CUP: 787321126700

Unité à Combinaison Pictogrammes, Type de batterie : plomb-calcium, montage simple au plafond ou au mur, 120/347VAC, Tension DC : 6V, Puissance de la batterie (W) : 50, autonome, deux lampes, Type de lampe : MR16 DEL, Tension de la lampe : 12V, Puissance de la lampe : 5W, Couleur : blanc du manufacturier, Interface du système sans fil NEXUS, Style du phare: protégée, Autonomie de la batterie (minimum) : 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence