n° de catalogue : 12L50-2LD9-ULTP23W
Description: ENSEIGNE COMBINE EN PLASTIQUE 12V
CUP: 787321206396
Unité Combinée Pictogramme, Type de batterie: plomb-calcium, double face, montage au plafond, 120/347 Vca , Tension c.c.: 6 V, Puissance de la batterie: 50 , autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension de la lampe: 12 V, Puissance de la lampe: 5 W, Couleur: blanc du fabricant, diagnostique, non audible, Style de phare: protégé, Durée de la batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…