Alternate Catalog No. : 12L50-2LD7-ULTP12WNEXRF
n° de catalogue : 12L50-2LD7UP12WNRF
Description: ENSEIGNE SORTIE COMBO PICTO
CUP: 787321136853
Unité à Combinaison Pictogramme, Type de Batterie: Plomb-calcium, Simple face, plafond ou Montage mural, 120/277VAC, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie (W): 50, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, Couleur: blanc du manufacturier, interface du système sans fil NEXUS, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…