text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12L50-2LD7-ULTU2WG

Description:  12V50W COMBINE PLASTIQUE VERT

CUP: 787321179553

Unité à Combinaison "EXIT", Universel, 2 faces, Plaque de fond et pavillon de recouvrement, 120/277VAC, Couleur: blanc du manufacturier, Couleur du Légende: Vert, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie (W): 50, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence