text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12L50-2LD7-ULTU2W

Description:  12V 50W PLASTIC COMBO W/4W-LED MR16

CUP: 624050057946

Unité combinée de sortie "EXIT", universelle, plaque arrière et pavillon de recouvrement 2 faces, 120/277VAC, Couleur : blanc du manufacturier, Couleur de la légende : rouge, Type de batterie : plomb-calcium, Tension DC : 12V, Puissance de la batterie (W) : 50, autonome, deux lampes, Type de lampe : MR16 LED, Tension de la lampe : 12V, Puissance de la lampe : 4W, Style de phare: protégée, Durée d'utilisation de la batterie (minimum) : 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence