text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12L50-2LD7-ULTP13B

Description:  12V50W NP EM LED PICTO CMB 120/347V

CUP: 624050099021

Unité à Combinaison Pictogramme, Type de Batterie: Plomb-calcium, Simple face, plafond ou Montage mural, 120/347VAC, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie: 50W, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, Couleur: noir, diagnostiques, non-audible, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence