text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12L50-2LD10-ULT12W

Description:  ENSEIGNE COMBINE EN PLASTIQUE 12V

CUP: 624050094903

Unité Combinée "Exit", simple face, montage mural ou montage au plafond , 120/277 Vca, Couleur: blanc du fabricant, Couleur de la légende: rouge, aucun, Type de batterie: plomb-calcium, Tension c.c.: 12 V, Puissance de la batterie: 50 , autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension de la lampe: 12 V, Puissance de la lampe: 6 W, Style de phare: protégé, Durée de la batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence