text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12L50-2L10UP1N3WAD

Description:  ENSEIGNE COMBINE EN PLASTIQUE 12V

CUP: 787321157506

Unité à Combinaison Pictogramme, Type de Batterie: Plomb-calcium, Simple face, Montage mural (moins pavillon de recouvrement), 120/347VAC, Tension DC: 6V, Puissance du Batterie (W): 50, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, Couleur: blanc du manufacturier, diagnostiques, audible, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence