text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : 12JMLC72UNCT/2LG

Description:  UNITE BATTERIE EN ACIER 12V

CUP: 787321184960

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie (W): 72, 120VAC, Tension DC: 12V, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, Type de lampe: MR16 DEL, deux lampes, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: standard, diagnostiques, non-audible, câble sous gaine « Cabtire », cordon d'alimentation, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/

Descriptors

Category

Emergency Lighting