text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12JMLC72UN/2LJ

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 12V

CUP: 787321122009

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie: 72W, 120VAC, Tension DC: 12V, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, Type de lampe: MR16 DEL, deux lampes, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, Style de phare: standard, diagnostiques, non-audible, cordon d'alimentation, Batterie R un Temps (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence