text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12JMLC72UN/2LG

Description:  UNITE BATTERIE

CUP: 782683492401

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 72W, Couleur: blanc du manufacturier, 120VAC, autonome, Type de lampe: MR16 DEL, deux lampes, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: standard, diagnostiques, non-audible, cordon d'alimentation, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Plus d’information à venir

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence