text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : 12JMLC72-3/1LJ

Description:  UNITE A BATTERIE 12V

CUP: 787321135511

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie (W): 72, 120/347VAC, Tension DC: 12V, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, Type de lampe: MR16 DEL, une lampe, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence