text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12JMLC72-2UN/2LG

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER- 12V

CUP: 787321205979

Unité à Batterie, Type de batterie: plomb-calcium, Puissance de la batterie: 72 , 277 Vca, Tension c.c.: 12 V, autonome, Couleur: blanc du fabricant, Type de lampe: MR16 DEL, deux lampes, Tension de la lampe: 12 V, Puissance de la lampe: 4 W, Style de phare: standard, diagnostique, non audible, Durée de la batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence