n° de catalogue : 12JMLC44UN/2LG
Description: UNITE EN ACIER 12V 4W LED
CUP: 782683551481
Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie: 44W, 120VAC, Tension DC: 12V, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, Type de lampe: MR16 DEL, deux lampes, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: standard, diagnostiques, non-audible, cordon d'alimentation, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…