text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12JMLC44BKU/1LI

Description:  UNITE BATTERIE

CUP: 787321169950

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie (W): 44, 120VAC, Tension DC: 12V, autonome, Couleur: noir, Type de lampe: MR16 DEL, une lampe, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, Style de phare: standard, diagnostiques, audible, cordon d'alimentation, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence