text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12JMLC44BK-3U/2LJ

Description:  UNITE BATTERIE

CUP: 787321128957

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie: 44W, 120/347VAC, Tension DC: 12V, autonome, Couleur: noir, Type de lampe : MR16 DEL, deux lampes, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, Style de phare: standard, diagnostiques, audible, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence