n° de catalogue : 12JMLC44/1LG
Description: UN BATT COMPACT 12V44W 1XMR16 4W
CUP: 782683451156
Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 44W, Couleur: blanc du manufacturier, 120VAC, autonome, Type de lampe: MR16 DEL, une lampe, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: standard, cordon d'alimentation, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Plus d’information à venir
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…