text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12JMLA44/2LJ

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 12V

CUP: 782683543066

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie: 44W, 120/347VAC, Tension DC: 12V, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Puissance du lampe: 6W, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence