Catalog No. : 12H5GRAPU2LD10B3
Description: ENSEIGNE COMBINE PICTO EN PLASTIQUE
CUP: 624616368325
Direction du Flèche/Chevron: aucun, Unité à Combinaison Pictogramme, Universel, 2 faces, Plaque de fond et pavillon de recouvrement, Couleur: noir, 120/347VAC, diagnostiques, non-audible, Type de Batterie: NiMH, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 50W, autonome, Style de phare: protégé, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, avec pavillon de recouvrement
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
Descriptors
Category |
Emergency Lighting |
Additional Documentation: Visit our Publication Library to find technical documentation, time current curves, CSI Specifications and promotional literature.