text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12H5GRAPU210W2NRF

Description:  UNITE COMBINE PICTO EN PLASTIQUE 12V

CUP: 787321156202

Direction du Flèche/Chevron: aucun, Bloc d'alimentation de 12V-50W, NiMH, Unité à Combinaison Pictogramme, Universel, 2 faces, Plaque de fond et pavillon de recouvrement, Deux phares, LED MR16, 12V-6W, Couleur: blanc du manufacturier, 120/277VAC, interface du système sans fil NEXUS, Type de Batterie: NiMH, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie (W): 50, autonome, Style de phare: protégé, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, avec pavillon de recouvrement
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence