text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12H5GRAP12LD9W3AT

Description:  UNITE COMBINE PICTOGRAMME PLASTIQUE

CUP: 624616335969

Unité à Combinaison Pictogramme, Simple face, plafond ou Montage mural, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, auto-diagnostiques, audible, Type de Batterie: NiMH, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 50W, autonome, Style de phare: protégé, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, Temps d'autonomie du Batterie: 30 minutes, avec pavillon de recouvrement
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence