text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12H5GRAP12LD9W2

Description:  12V50W NIMH PLASTIC PICTO COMBO

CUP: 624616372698

Direction du Flèche/Chevron: aucun, Bloc d'alimentation de 12V-50W, NiMH, Unité à Combinaison Pictogramme, Simple face, plafond ou Montage mural, Deux phares, LED MR16, 12V-5W, Couleur: blanc du manufacturier, 120/277VAC, diagnostiques, non-audible, Type de Batterie: NiMH, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie (W): 50, autonome, Style de phare: protégé, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, avec pavillon de recouvrement
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence