n° de catalogue : 12H5GRAP12LD7W3AT
Description: UNITE COMBINE PICTOGRAMME PLASTIQUE
CUP: 624616339240
Unité à Combinaison Pictogramme, Simple face, plafond ou Montage mural, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, auto-diagnostiques, audible, Type de Batterie: NiMH, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 50W, autonome, Style de phare: protégé, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, Temps d'autonomie du Batterie: 30 minutes, avec pavillon de recouvrement
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…