n° de catalogue : 12H5GRAP12LD10W3VRTP
Description:
CUP:
Direction du Flèche/Chevron: aucun, Bloc d'alimentation de 12V-50W, NiMH, Unité à Combinaison Pictogramme, Simple face, plafond ou Montage mural, Deux phares, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, diagnostiques, non-audible, protecteur polycarbonate avec vis inviolables, Type de Batterie: NiMH, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie (W): 50, autonome, Style de phare: protégé, deux lampes, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, avec pavillon de recouvrement, protecteur polycarbonate avec vis inviolables
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…