n° de catalogue : 12H5GRAP12LD10W2VR
Description: ENSEIGNE SORTIE COMBO PICTO
CUP: 787321127363
Direction du Flèche/Chevron: aucun, Bloc d'alimentation de 12V-50W, NiMH, Unité à Combinaison Pictogramme, Simple face, plafond ou Montage mural, Deux phares, LED MR16, 12V-6W, Couleur: blanc du manufacturier, 120/277VAC, diagnostiques, non-audible, protecteur polycarbonate avec vis inviolables, Type de Batterie: NiMH, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie (W): 50, autonome, Style de phare: protégé, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, avec pavillon de recouvrement, protecteur polycarbonate avec vis inviolables
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…