n° de catalogue : 12H5GRA1N2LD7W2
Description: COMBO EXIT 12V50W 1F 2XMR16 DEL 4W
CUP: 624616262272
Unité à Combinaison "EXIT", Type de Batterie: NiMH, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 50W, Simple face, Montage mural (moins pavillon de recouvrement), 120/277VAC, Couleur du Légende: Rouge, Couleur: blanc du manufacturier, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: protégé, avec pavillon de recouvrement, Temps d'autonomie du Batterie: 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Plus d’information à venir
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…