text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12H5GRA1N2LD10W3

Description:  PLASTIQUE EM DEL UNITE COMBINE 12V

CUP: 624616351877

Unité à Combinaison "EXIT", Type de Batterie: NiMH, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 50W, Simple face, Montage mural (moins pavillon de recouvrement), 120/347VAC, Couleur du Légende: Rouge, Couleur: blanc du manufacturier, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, Style de phare: protégé, avec pavillon de recouvrement, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence