text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12H5GRA12LD7W3AT

Description:  UNITE COMBO PLASTIQUE GRANDE BLANC

CUP: 624616319648

Unité à Combinaison "EXIT", Type de Batterie: NiMH, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 50W, Simple face, plafond ou Montage mural, 120/347VAC, Couleur du Légende: Rouge, auto-diagnostiques, non-audible, Couleur: blanc du manufacturier, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: protégé, avec pavillon de recouvrement, Temps d'autonomie du Batterie: 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence