Catalog No. : 12H5-2LD9ULTPU3WAD
Description: ENSEIGNE COMBINE PICTOGRAMME 12V
CUP: 787321136846
Unité à Combinaison Pictogramme, Type de Batterie: NiMH, Universel, 2 faces, Plaque de fond et pavillon de recouvrement, 120/347VAC, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie (W): 50, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, Couleur: blanc du manufacturier, diagnostiques, audible, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
Descriptors
Category |
Emergency Lighting |
Additional Documentation: Visit our Publication Library to find technical documentation, time current curves, CSI Specifications and promotional literature.