text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12H5-2LD9ULTP13WAD

Description:  ENSEIGNE COMBINE EN PLASTIQUE **V

CUP: 787321174718

Unité à Combinaison Pictogramme, Type de Batterie: NiMH, Simple face, plafond ou Montage mural, 120/347VAC, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie (W): 50, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, Couleur: blanc du manufacturier, diagnostiques, audible, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence