n° de catalogue : 12H5-2LD9-ULTU3W
Description: PLASTIQUE EM DEL UNITE COMBINE
CUP: 624050094606
Unité à Combinaison "EXIT", Universel, 2 faces, Plaque de fond et pavillon de recouvrement, Type de Batterie: NiMH, 120/347VAC, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 50W, autonome, Couleur: blanc du manufacturier, Couleur du Légende: Rouge, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie: 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…