n° de catalogue : 12H5-2LD10-ULTP13W
Description: ENSEIGNE PICTO EN PLASTIQUE 12V
CUP: 624050094880
Unité à Combinaison Pictogramme, Type de Batterie: NiMH, Simple face, plafond ou Montage mural, 120/347VAC, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 50W, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, Couleur: blanc du manufacturier, auto-diagnostiques, non-audible, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie: 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…