n° de catalogue : 12H10LERHZ2LD9GGZCAT
Description:
CUP:
120/277VAC, Couleur de la légende : rouge, diagnostics, audible, Unité de combinaison de sortie, Type de batterie : NiMH, Voltage DC : 12V, Puissance de la batterie : 100W, auto-alimenté, deux lampes, Type de lampe : MR16 LED, Tension de la lampe : 12V, Puissance de la lampe : 5W, Couleur du boîtier : gris, Couleur du plastron : gris, Style de tête : blindé, Durée d'utilisation de la batterie (minimum) : 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Série 3LER-HZ |
Application |
Institutionnel, Industriel, Hôtellerie |
Spécifications
Wattage |
100 W |
Tension nominale |
120/347 VCA, 12 VCC |
Batterie |
NiMH |
Durée de la batterie |
30 minutes |
Type de lampe |
DEL MR16 |
Nombre de lampes |
2 |
Matériau |
Cadre/Plaque frontale : en thermoplastique |
Montage |
Au plafond |
Couleur |
Gris |
Puissance de la lampe |
5 W |
Classifications
Marque de produit |
Lumacell / Lightalarms |
Standard |
CSA |
Dimensions
Grosseur |
Hauteur 12-3/8 po x Largeur 17 po |