text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12EXP120P2/12S2KLJ

Description:  12V ANTI-DEFLAGRANTE COMBINE PICTO

CUP: 787321184373

Unité à Combinaison Pictogramme, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie (W): 120, 120VAC, double face, Simple à distance, 2 Lampes, Code de Sévérité: CL. I Div. 1 et 2, Gr. C, D, LED MR16, 12V-6W, Type de Batterie: Plomb-calcium, autonome, Taille de l'Armoire: grand, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence