n° de catalogue : 12ESLT72UTBACDC2LJ
Description: UNITE A BATTERIE EN ACIER 12V
CUP: 787321200349
Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Puissance de la batterie (W) : 72, 120/347VAC, tension DC : 12V, autonome, montage sur barre en T, couleur : blanc du manufacturier, deux lampes, type de lampe : MR16 DEL, Tension de la lampe : 12V, Puissance de la lampe : 6W, diagnostique, audible, Bloc de jonction AC/DC, Style de phare : standard, Autonomie de la batterie (minimum) : 30 minutes, Taille de l'armoire : petite
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…