text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : 12ESLT72U/2LJ

Description:  UNITE ACIER 12V BARRE EN T

CUP: 782683479181

Unité de Batterie, Tension DC: 12V, Monture en T, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie: 72W, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, diagnostiques, audible, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Plus d’information à venir

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence