Catalog No. : 12ESLT72NRFBTG215J
Description: UNITE A BATTERIE EN ACIER 12V
CUP: 787321134385
Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie (W): 72, 120/347VAC, Tension DC: 12V, autonome, Monture en T, Couleur: blanc du manufacturier, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, interface du système sans fil NEXUS, AC/DC Bloc terminal, Style de phare: deco, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: petit
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
Descriptors
Category |
Emergency Lighting |
Additional Documentation: Visit our Publication Library to find technical documentation, time current curves, CSI Specifications and promotional literature.