text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12ESLT72BK/2LG

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 12V

CUP: 787321174732

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie (W): 72, 120/347VAC, Tension DC: 12V, autonome, Monture en T, Couleur: noir, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: petit
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence