n° de catalogue : 12ESLT72/1LG
Description: UNITE A BATTERIE EN ACIER 12V
CUP: 787321191340
Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie (W): 72, 120/347VAC, Tension DC: 12V, autonome, Monture en T, Couleur: blanc du manufacturier, une lampe, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: petit
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…