text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12ESLT36U/0

Description:  12V STEEL EM T-BAR UNIT AD

CUP: 782683566096

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie: 36W, 120/347VAC, Tension DC: 12V, autonome, Monture en T, Couleur: blanc du manufacturier, diagnostiques, audible, sans phares, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: petit
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence