text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12ESLT100BT/2150LJ

Description:  UNITE BATTERIE EN ACIER 12V

CUP: 787321197618

Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Puissance de la batterie (W) : 100, 120/347VAC, Tension DC : 12V, autonome, Montage sur barre en T, Couleur : blanc du manufacturier, deux lampes, Type de lampe : MR16 DEL, Tension de la lampe : 12V, Puissance de la lampe : 6W, diagnostique, audible, Bloc de jonction AC/DC, Style du phare: déco, Autonomie de la batterie (minimum) : 30 minutes, Taille de l'armoire : petite
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence