text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 12ESLT100-2/2LG

Description:  UNITE ACIER 12V BARRE EN T

CUP: 787321183918

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie (W): 100, 277VAC, Tension DC: 12V, autonome, Monture en T, Couleur: blanc du manufacturier, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: petit
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence